Eaton Bussmann series photovoltaic fuses, 1000 Vdc, 10A, 50 kAIC, Non Indicating, IEC 60269-6 type A, Class gPV, Time constant: 1-3 ms, Ferrule end x ferrule end
Un líder goblal en la fabricación de soluciones eléctricas para EPC´s, integradores y fabricantes de inversores ofreciendo la más amplia gama disponible de protección en CD y CA, así como en medios de desconexión.
Los fusibles fotovoltaicos NH, de 32 a 400 A, 1000 Vcd, ofrecen la densidad de corriente más alta y dos exclusivas opciones de montaje, (la versión tradicional de navajas y la versión atornillable, con centros de orificios comunes, que se integra fácilmente en diseños de barras colectoras estandarizadas para reducir la cantidad de componentes y mejorar el tiempo de instalación). Su baja disipación de potencia, líder en la industria, proporciona mayor eficiencia energética y permite una menor temperatura de funcionamiento.
Los fusibles tipo NH, 800 Vca, están diseñados específicamente para satisfacer las necesidades de protección de circuitos derivados y transformadores, en sistemas de inversores fotovoltaicos (PV).
Características y ventajas de fusibles fotovoltaicos Clase Rk1, 600 Vcd, en clasificaciones hasta 400 A, para protección de instalaciones fotovoltaicas.
Las cajas combinadoras Bussmann series son totalmente configurables a las necesidades del cliente, pueden ir desde 3 hasta 24 cadenas fotovoltáicas, que proporcionan una auténtica protección a los circuitos fotovoltáicos con fusibles gPV Bussmann, líderes en la industria, en clasificaciones de 1 a 32 A y hasta 1000 Vcd, protección contra sobretensiones FV transitorias y eficaces interruptores desconectadores con clasificación para sistemas PV en CD.
Características y detalles técnicos de fusibles fotovoltaicos 10x38 mm, 1000 Vcd, con clasificaciones de 1 a 20 A, con diferentes terminales: cilíndrico, patilla PCB, atornillable y en línea con terminales de compresión.
Características y detalles técnicos de fusibles fotovoltaicos 14x65 mm, con clasificaciones de 2.25 a 32 A, 1500 Vcd o 1300 Vcd, con diferentes opciones para montaje: cilíndrico, cilíndrico con terminales, cilíndrico con fijaciones de 10 mm.
Technical details and specifications for the Bussmann series 1000Vdc HPV in-line PV fuse and fuse holder assembly available in ratings from 1 to 20 amps, and 1500 Vdc, 4 amps.