W-VACi 系列真空断路器是采用固体绝缘介质的的户内真空断路器。该系列断路器主要面向采用 IEC 标准的全球市场,为输配电系统提供可靠的控制和保护功能。
伊顿 3AS4 系列真空断路器
伊顿 E-VAC 系列真空断路器
伊顿 VCP-W 中压断路器
伊顿 VCP-WG 发电机出口专用断路器
伊顿 中压真空接触器
40.5kV
1250–2000A
1600–2500A
25kA
31.5kA
E2
10,000