SL 系列中压真空接触器是伊顿针对电流 400 amp 的 12 kV 以下配电设备而研发的交流接触器,可提供固定式和手车式设计,兼容伊顿的各种开关柜及成套设备。该接触器适用于鼠笼组感应电动机、绕线转子及同步电动机的全压或者降压启动、开关电源和电容器,尤其适用于采矿、纸浆和造纸、HVAC、石化以及汽车等存在大负载应用及恶劣环境的场景。
伊顿 3AS4 系列真空断路器
伊顿 E-VAC 系列真空断路器
伊顿 VCP-W 中压断路器
伊顿 VCP-WG 发电机出口专用断路器
伊顿 405 W-VACi 系列真空断路器
7.2kV
12kV
250–800A
200–400A
1,000,000