E-VAC 固封系列真空断路器是融合伊顿数十年真空技术设计研发的真空断路器系列。该系列断路器开断能力强,可靠性高,主要面向国内中压配电系统的高端市场。
伊顿 3AS4 系列真空断路器
伊顿 VCP-W 中压断路器
伊顿 VCP-WG 发电机出口专用断路器
伊顿 405 W-VACi 系列真空断路器
伊顿 中压真空接触器
12kV
630–1250A
1250–4000A FC
25kA
31.5kA
40kA
50kA
E2
30,000
20,000
10,000