Eaton Bussmann series medium auxiliary fuse, VT fuse-link, medium voltage, 2 A, AC 12 kV, 220 x 41.3 mm, back-up, BS, IEC, Protection of auxiliary transformers, 2 A, 40K A Breaking Cap, Inst Air, Back-up, IEC, AC, Class back-up, Bolt-on
Eaton Bussmann series medium auxiliary fuse, VT fuse-link, medium voltage, 5 A, AC 15.5 kV, 327 x 41.3 mm, back-up, IEC, UL, 5E, Protect of auxiliary trans, 5 A, 5E, 80K A Breaking Cap, Inst Air, Back-up, E, IEC, AC, Class back-up
Eaton Bussmann series medium auxiliary fuse, VT fuse-link, medium voltage, 1 A, AC 15.5 kV, 327 x 41.3 mm, back-up, IEC, US, 1E, with striker, Protect of auxiliary trans, 1 A, 1E, 80K A Breaking Cap, Inst Air, E, IEC, AC, Class back-up
Como líderes en protección de circuitos, hemos ampliado nuestra línea de media tensión con fusibles limitadores de corriente Rango E, Rango R y PT. Ahora la línea de media tensión incluye fusibles para prácticamente cada aplicación en media tensión.