技术数据表
4 mm (FP04)
FP0404 电感器数据表
5 mm (FP05)
FP0505R 电感器数据表
FP0507V 电感器数据表
6 mm (FP06)
FP0607V 电感器数据表
7 mm (FP07)
FP0705 电感器数据表
FP0707R 电感器数据表
FP0708 电感器数据表
8 mm (FP08)
FP0805 电感器数据表
FP0807 电感器数据表
9 mm (FP09)
FP0905R 电感器数据表
FP0906 电感器数据表
FP0910V 电感器数据表
10 mm (FP10)
FP1005R 电感器数据表
FP1006 电感器数据表
FP1007 电感器数据表
FP1007R6 电感器数据表
FP1008R5 和 FP1008R6 电感器数据表
FP1008R7 电感器数据表
FP1008L 电感器数据表
FP1010R 电感器数据表
FP1010V 电感器数据表
FP1010V11 电感器数据表 (VR14)
FP1010V14 电感器数据表 (VR14)
FP1012V 电感器数据表 (VR14)
11 mm (FP11)
FP1105 电感器数据表
FP1107 电感器数据表
FP1108R 电感器数据表
CTX01-18738-R
FP1108B 电感器数据表
11 mm (FP11) 续
FP1108L1 和 FP1108L2 电感器数据表
FP1108L3 和 FP1108L4 电感器数据表
FP1109 电感器数据表
FP1109B 电感器数据表
FP1110V 电感器数据表
12 mm (FP12)
FP1206 电感器数据表
FP1208 电感器片
13 mm (FP13)
FP1308 电感器数据表
FP1308R 电感器数据表
FP1309B 电感器数据表
15 mm (FP15)
FP1505 电感器数据表
FP1507R 电感器数据表
22 mm (FP22)
FP2207R 电感器数据表
专为汽车应用场合设计的电路保护、功率磁性和超级电容器电子元器件。
下载设计的 3D STEP 模型