创新的 BussmannTM 系列Low-PeakTM CUBEFuseTM 熔断器比任何 Class CC、J 或 RK 熔断器解决方案更能节省空间 - 当与特有的熔断器支持件或经过 UL® UL98 认证的紧凑型电路保护开关结合使用时,可节省空间达 70%。节省空间意义重大。而 CUBEFuse 不仅外形小巧,还具有高达 300 kA 的分断能力,并支持更高的设备短路电流额定值 (SCCR)。额定电流介于 1 至 400A。
These products work well together