技术规格 | 20 模块机柜 | 30 模块机柜 |
电压工作范围 |
600 Vdc - 300 Vdc |
600 Vdc - 300 Vdc |
最大功率 |
300 kW |
300 kW |
工作电压内的可用能量 |
3298 千瓦/秒 |
4947 千瓦/秒 |
工作温度范围 |
-40 °C 至 +65 °C |
-40 °C 至 +65 °C |
尺寸(高 x 宽 x 深,单位为英寸) |
23.2 x 31 x 88 |
30.2 x 31 x 88 |
请联系我们,了解有关 XLM 寿命预期的信息