伊顿超级电容模块是高可靠性、高功率、超高电容储能设备,采用双电层电容器 (EDLC) 技术以及专有材料和工艺。借助这种先进的技术组合,伊顿能够为备用电源、峰值电源和混合电源系统应用量身打造各种超级电容解决方案。
它们可用作单一储能设备,也可以与其他储能技术结合使用,以降低前期和运营成本、延长设备寿命并减少电源要求,从而降低总拥有成本或提高投资回报率。系统功能范围从瓦特到兆瓦。
所有模块均可根据特定应用的需要配置为更高的电压、功率和能源。模块易于配置、安装和运行。技术规格具有低等效串联电阻 (ESR),可实现较高功率密度和高效率。伊顿超级电容免维护,设计寿命长达 20 年,工作温度低至 -40 °C 且高至 +85 °C。它们采用环保材料制成,打造具有环保意识的解决方案。
超级电容模块的理想应用范围包括:电源质量支持、材料搬运系统、公路和越野重型运输、电气铁路/牵引、可再生分布式能源资源 (DER) 集成、微电网和公用事业 T&D。超级电容为以上每种应用提供独特优势,具体请参见下面的每个部分。超级电容模块指南应用说明提供关于伊顿超级电容模块技术、运行特性、额定值定义和寿命注意事项的详细信息。如果还有关于在您的应用中应用超级电容的问题,请联系我们或者您当地的伊顿销售代表,获得进一步的应用支持。
在全球化的推动下,越来越需要在世界各地转移物料,从海港大型 ISO 集装箱到区域/当地仓库的小型包装。这些系统高效使用电能,确保物流公司提供高效、快速的服务。使用高效超级电容,有助于通过大型物料搬运系统(例如港口起重机)的再生式系统降低运营成本。扩展电子商务以及有必要缩短交付时间以保持竞争力,这一切促使我们不断发展分布式供应链。受此推动,我们需要建造采用自动存储和检索系统 (ASRS) 的仓库,使用自动驾驶车辆 (AGV)、托盘式或箱式穿梭车和其他电动设备。快速充电和高功率密度可以帮助缩小占用空间,延长使用寿命,降低维护成本。
物料搬运也在各种环境中进行。对于许多电化储能解决方案来说,室外系统提供挑战性的高温工作条件,而室内冷冻仓库则可能使许多电池技术对托盘式穿梭车无效。超级电容提供 -40 °C 至 +65 °C 的工作温度,可以克服这些具有挑战性的条件,以替换或增强电池系统,从而在几乎所有物料搬运环境中提供出色性能。
鉴于所列应用中各种不同的储能要求,确定可支持必要负载的超级电容数需要仔细考虑。超级电容模块可以串联配置以增加工作电压(指的是模块串)。单个模块或模块串可以并行配置,以满足在所需时间范围内所需电流或功率方面的应用需求。为帮助确定串联模块以及后续并联串的数量,伊顿开发了包括所有超级电容的计算器工具。此大小计算器提供高级别电气特性(具有不同的寿命条件),并将这些特性与各种超级电容配置/替代方案相匹配。所需信息如下:
超级电容能够灵活放电,满足恒定功率、恒定电流或不断变化的能源循环要求,而无需修改配置,也不会影响使用寿命。恒定电流和恒定功率的示例如下。超级电容因其 ESR 较低而提供非常高的功率密度,允许在数百万个循环内实现高功率放电(相当于电池的充电率)。这有助于减少电化储能常见的过大问题,从而减少储能足迹。
伊顿的超级电容大小工具会在超级电容符合应用大小需求后,提供超级电容放电特性的实时说明。在此处查看工具。
图 1a.
具有 56 V 浮充电压的 XLM-62 超级电容模块中 10 kW 放电的示例电压和电流放电曲线。
图 1b.
具有 56 V 浮充电压的 XLM-62 超级电容模块中 500 A 放电的示例电压和电流放电曲线。
同样,超级电容对它们可接受充电率的限制较低,不会影响使用寿命。它们可以像放电一样快速充电。通常,充电率限制从总体配电方案中的充电基础设施推动。
对于高占空比应用或恒定循环应用,应考虑热量上升情况。请参阅应用指南的充电部分,了解更多信息。
如果您希望伊顿电子部门的代表与您联系,请填写此表格。