伊顿的 XLR 超级电容器模块为混合动力或电动汽车、公共交通、物料搬运、重型设备和船舶系统中的高功率、频繁充电/放电系统提供储能功能。XLR 模块可减小电池尺寸和重量,或根据负载情况完全更换电池。这有助于节省燃料、降低噪音和/或实现更稳定的电气系统。
XLR 超级电容器模块是自给式储能装置,由单独的 XL60 超级电容器电池组成。这些模块安装方便,包括集成的电池电压管理电路、过压报警器和温度输出。XLR 超级电容器模块符合 RoHS 标准,并提供 UL 组件认证。
XLR-48 是一个 48 V 166 F 模块,由 18 个单独的 2.70 V XL60 超级电容器电池组成,而 XLR-51 是一个 51 V 188 F 模块,由 18 个单独的 2.85 V XL60 超级电容器电池组成,可提供更高的功率密度。
专为汽车应用场合设计的电路保护、功率磁性和超级电容器电子元器件。