数据表 | 安培(A) | 电压 (V) | 极数 | 中心间距 (mm) | 配线范围 | 结构 |
EM2742 | 6 | 150 | 2 至 16 | 2.54 | 20-26 | 模长 |
EM2778 | 10 | 300 | 2 至 24 | 5.08 | 16-26 | 模块化 |
EM2783 | 6 | 300 | 2 至 24 | 3.5 | 14-20 | 模长 |
EM2785 | 8 | 300 | 2 至 24 | 5 | 14-22 | 模块化 |
EM2791 | 10 | 300 | 2 至 16 | 10.16 | 14-24 | 模长 |
EM2795 | 10 | 300 | 2 至 16 | 5.08 | 14-24 | 模长 |
EM2796 | 10 | 300 | 2 至 16 | 7.62 | 14-24 | 模长 |
EM2802 | 4 | 150 | 2 至 12 | 2.54 | 20-28 | 模长 |
EM2816 | 10 | 300 | 2 至 12 | 7.62 | 16-22 | 模长 |