产品 代码 |
UL 等级 (A) |
CSA 额定值 (A) |
电压 额定值 |
熔断器 大小 |
快速 连接 |
HTB-X2I | 20 | 16 | 250 | 1⁄4 英寸 x 1 1⁄4 英寸 | 3⁄16 英寸 |
HTB-X4I | 20 | 16 | 250 | 1⁄4 英寸 x 1 1⁄4 英寸 | 3⁄16 英寸 |
HTB-X6I | 20 | 16 | 250 | 1⁄4 英寸 x 1 1⁄4 英寸 | 1⁄4 英寸 |
HTB-X8I | 20 | 16 | 250 | 1⁄4 英寸 x 1 1⁄4 英寸 | 1⁄4 英寸 |
HTB-X2M | 16 | 16 | 250 | 5 x 20 mm | 3⁄16 英寸 |
HTB-X4M | 16 | 16 | 250 | 5 x 20 mm | 3⁄16 英寸 |
HTB-X6M | 16 | 16 | 250 | 5 x 20 mm | 1⁄4 英寸 |
HTB-X8M | 16 | 16 | 250 | 5 x 20 mm | 1⁄4 英寸 |