部件号 | HMR |
旋钮 | 卡口式 |
接线端子 | 焊料凸块 |
外壳 | 当屏蔽帽固定时,暴露位置的防护等级为 IP67 |
面板厚度 | 最大 0.188 英寸 |
额定值 | 30 A,250 V |
主体和旋钮成型材料 | 符合 Mil-M-14 的 SDG-F,浅灰色,邻苯二甲酸二烯丙酯 |
机械冲击 | MIL-STD-202,方法 213,方法 II |
接线端子强度 | 5 lbs |
扭矩 | 安装-20 in-lbs |
屏蔽连续性 | 在熔断器底座正常安装且屏蔽帽就位的情况下,从屏蔽帽到安装面板的电阻不超过 0.5 欧姆。 |