产品 代码 |
特点 | 电压 额定值 |
电流 额定值 |
HKP | 标准 | 250 V | 30 A |
HKP-BBHH | 1⁄4 英寸快速连接、已组装螺母和垫圈 | 250 V | 15 A |
HKP-HH | 1/4 英寸快速连接 | 250 V | 15 A |
HKP-L | 2250 隔离墙 | 250 V | 30 A |
HKP-LW-HH | 防水旋钮、2250V 隔离墙和 1⁄4 英寸快速连接1 | 250 V | 15 A |
HKP-OO | 弹簧锁 | 250 V | 30 A |
HKP-W | 防滴旋钮1 | 250 V | 30 A |