伊顿的 HCF 产品系列非常适合需要低电压和大电流的高速开关模式计算/服务器应用。HCF 设计采用铁氧体磁芯,具有高直流偏置和低磁芯损耗的特性。HCF 产品系列由两种标准尺寸组成:HCF1007(10.3 mm x 8.1 mm x 6.65 mm 高度)和 HCF1305(12.5 mm x 12.5 mm x 5.0 mm 高度)。HCF 功率电感器可用于多种应用,其中包括服务器、路由器、PC 工作站、下一代处理器、大电流 DC-DC 转换器、稳压器模块 (VRM)、多相降压调节器、电信软开关和基站。
专为汽车应用场合设计的电路保护、功率磁性和超级电容器电子元器件。