伊顿的 GMC 中等延时、玻璃管 5mm x 20mm 套圈熔断器采用符合 UL 248-14 标准的设计,用于电子电路的过电流保护。 以筒式熔断器格式订购,便于安装到 Bussmann 系列熔断器底座、盒或熔断器夹中,或者使用可用的轴向引线进行通孔安装。
GMC 熔断器数据表
H15 PCB 安装熔断器底座 | 6.3 A | 250 V | 概述 | 伊顿中国
H15 PCB 熔断器底座
HTB PCB 安装熔断器底座 | 20 A | 250 V | 概述 | 伊顿中国
HTB 面板安装熔断器底座
HTC-15M PCB 安装熔断器底座 | 6.3 A | 250 V | 伊顿中国
HTC-15M PCB 熔断器盒
HHT 内联熔断器底座 | 10 A | 32 V | 概述 | 伊顿中国
HHT 内联熔断器底座