电气服务

Foreseer 电力监控系统

伊顿的Foreseer是一套连接运行的大量设备的电力监控系统(EPMS),无论设备的厂商和型号。Foreseer可在世界各地的单个设施或多个地点实现实时电力和环境系统监控,帮助企业降低能耗成本,避免因系统故障导致的意外停机。

电力监控
减少能耗和避免停机
7x24小时可视化
将复杂的数据转换为有价值的结论
供应商-中立的
支持上千种设备

核心功能

  • 全面监控改善能源管理;
  • 广泛的设备驱动库接口可监控多种不同类型/制造商的设备;
  • 系统包括电力监控软件、硬件和服务可以持久可靠地减少意外停机、能耗和维护的成本;
  • 能耗报表有助于跟踪设施效率以改善能源管理;
  • 支持与楼宇管理系统、数据中心基础设施管理及其他集成系统的接口;
  • Web浏览器访问和远程警报/事件通知提供无缝的系统可见性,且无需额外的客户端授权许可;
  • 可从最小的系统扩展到最大的应用以满足现有和未来的需求;
  • 高性能趋势分析和预测工具通过原因分析,影响分析,容量规划,预防性维护评估等来评估设备性能。

在你的整个基础设施中获得宝贵的见解

Foreseer监控一个组织的各种设备 - 无论设备的厂商或型号 - 都可以提高系统效率,安全性和可预测性。

独立于供应商的可扩展解决方案

完全可扩展以支持单个数据中心、设施或园区 - 或世界任何地方的多个设施 - Foreseer是一种供应商中立的解决方案,支持数千个设备,允许可扩展的系统,可以从一个地方发展到全球各地。

通过电力和能源基础设施的管理来节省资金

Foreseer识别和分析趋势以帮助改善管理,减少能源消耗并避免系统故障造成的停机。
productfamily.specification

Foreseer 支持:

  • 动态单线图
  • 真正的冗余或高可用性
  • 使用Web编辑器软件进行全图形编辑
  • 现场或场外讲师指导培训
  • 可定制的软件、硬件或现场工程客户服务协议
  • 工程、硬件、项目管理、驱动开发、自定义图形开发、系统架构和承包商绘图包,以及交钥匙安装
  • 所有集成系统、设备和参数的轮询和记录多达每秒一次
  • 供应商中立软件提供广泛有效的设备驱动库
  • ModbusTCP或RTU、BACnet IP、OPC、LON、SNMP、专有协议和其它要求的协议
  • 网页浏览仪表板、设备、单线图和平面图
  • 电子邮件报警通知和标准报表

其它选项

为了满足组织的独特需求,可以使用多种附加硬件和软件解决方案来增强或扩展Foreseer,包括:

  • 事件顺序记录是一种先进的输入状态管理系统,它按照发生的顺序以1毫秒的精度捕获状态变化,从而实现扰动后的根本原因分析
  • MOM提供了一种强大的方法来集成来自多个位置的数据,每个位置都运行自己的Foreseer服务器
  • Foreseer通道包扩展了Foreseer系统
  • Foreseer服务器冗余提供最高级别的系统可靠性
  • Foreseer报表服务将来自众多无论处于哪个地理位置的设备的复杂数据整合到易于理解的图形报表中实现高级战略价值
productfamily.downloadlink
bdeDownloadDocument () bdeof 20
X
Download Close