伊顿的微电网能源系统助力客户设施降低能耗,提升用电灵活性,并降低对公共电网的依赖。通过将发电机资源集成到传统电网结构,用户可在增强的网络安全环境下获得可靠,灵活和有效的解决方案以应对突发的电力中断。伊顿可以为用户提供整套系统的交钥匙服务,包括系统概念,设计,成本估计,实施和维护等各个方面。
伊顿公司理解在实施微电网能源系统时,各个细分市场和地区都有不同的需求和注意点。伊顿的知识,专业经验和资源使我们在每一步都能够提供完全定制的方法,确保满足所有特定的微电网应用需求,包括:
控制器技术特点
可重复性
工厂测试
网络安全
多种设备接口与协议支持
微网应用技术特点
并网与孤岛的切换
黑启动
电压和频率控制
可再生能源与储能系统集成
控制平台基于EATONT SMP网关,在北美市场有历经超过16年的运行经验; 在本地控制器提供明显的自主控制,系统可以在整个通讯丢失后牺牲一些功能和优化的情况下继续运行; 减少了对系统级控制器的通信要求,基于IEC-61850通信,可形成冗余应用。