可分离式电缆附件
可分离式电缆附件是美国生产的高品质的预制式电缆附件。该电缆配件规格齐全,采用进口的 EPDM(三元乙丙橡胶)原料,抗紫外线能力、抗老化能力及防水能力强,可应用于箱变、分支箱、地埋箱变、开关柜及相关架空设备中。
伊顿 ANSI 可分离式电缆附件
ANSI 可分离式电缆附件是可随意分接的美式电缆配件系列。该电缆配件采用高品质的三元乙丙橡胶模铸,保证其在恶劣环境下可靠运行,广泛应用于美式环网柜和美式箱变。
了解更多
伊顿 IEC 可分离式电缆附件
IEC 可分离式电缆附件是一系列可随意分接的欧式电缆配件。该电缆配件采用高品质的三元乙丙橡胶模铸而成,保证了在恶劣环境下的可靠运行,广泛应用于电缆分支箱、欧式环网柜。
了解更多
伊顿 中压冷缩电缆附件
中压冷缩电缆附件是具备高扩装倍率的电缆配件系列,产品电压等级覆盖 10 kV 至 35 kV。该系列配件可提高电缆配件与电缆界面间的抱紧力,广泛应用于电缆与电缆的连接,以及架空线与电缆的连接。
了解更多
China
伊顿中国
产品
电网解决方案
可分离式电缆
您确定吗?
您确定吗?
×
×