IEC 可分离式电缆附件是一系列可随意分接的欧式电缆配件。该电缆配件采用高品质的三元乙丙橡胶模铸而成,保证了在恶劣环境下的可靠运行,广泛应用于电缆分支箱、欧式环网柜。
IEC 可分离式电缆附件(GB/IEC标准)
|
|||||
额定电压 |
额定电流 |
交流工频耐压 |
雷电冲击耐压 |
局部放电 |
|
规格参数 |
17.5kV |
630A |
39kV/5min |
95kV,±10次 |
≤5pC @15kV |
24kV |
250A/630A |
54kV/5min |
125kV,±10次 |
≤5pC @20kV |
|
36kV |
400A/630A |
81kV/5min |
170kV,±10次 |
≤5pC @30kV |
|
40.5kV |
1250A |
117kV/5min |
200kV,±10次 |
≤5pC @45kV |