中压冷缩电缆附件是具备高扩装倍率的电缆配件系列,产品电压等级覆盖 10 kV 至 35 kV。该系列配件可提高电缆配件与电缆界面间的抱紧力,广泛应用于电缆与电缆的连接,以及架空线与电缆的连接。
中压冷缩电缆附件(GB/IEC标准)
|
|||||
额定电压 |
额定电流 |
交流工频耐压 |
雷电冲击耐压 |
局部放电 |
|
规格参数 |
17.5kV |
630A |
39kV/5min |
95kV,±10次 |
≤5pC @15kV |
24kV |
630A |
54kV/5min |
125kV,±10次 |
≤5pC @20kV |
|
36kV |
630A |
81kV/5min |
170kV,±10次 |
≤5pC @30kV |
|
40.5kV |
1250A |
117kV/5min |
200kV,±10次 |
≤5pC @45kV |