伊顿品类多样的塑壳断路器(MCCB)产品组合为全球各个行业带来安全性和可靠性。
我们的MCCB可通过防止导线过载和短路,在替代能源、商业、工业、采矿和军事应用领域提供出色的电路保护。
这些断路器应用于配电板、配电盘、电机控制中心、控制面板、组合起动器、单个机柜和母线槽插入装置。 伊顿提供10 - 3000安培的一系列产品供您选择。
伊顿 Power Defense 塑壳断路器,满足各应用领域的保护要求,可以安全可靠地分配、切换和控制电气回路,它们具有创新的保护概念,并提供故障诊断、闪弧降低系统和通信功能。
伊顿拥有极其全面的MCCB产品系列
各系列产品为多种行业和应用领域的电气和机械OEM设计,久经考验的设计融合了最新的创新成果和可靠性技术,自上世纪20年代断路器问世以来,这一直是我们的标志性做法。
请查看下面的MCCB产品系列: