型号
资源
支持
全球认证
IEC / UL / CSA / CCC
自定义
全套附件
伊顿 NZM 塑壳断路器
伊顿 NZM 塑壳断路器的核心功能
伊顿 NZM 塑壳断路器,具有四种框架尺寸,额定电流从 20A 到 1600A。
分断能力高达 150 kA,工作电压高达 690V。
广泛的附件以及多种安装和连接选件。
获得全球认证,包括 IEC、UL、CSA 和 CCC。
提供热磁和电子脱扣器技术,具有数据收集、数据分析和断路器诊断功能 。
具有可编程继电器输出功能,当负载超过额定电流时,及时发出警告功能。
适合全球盘厂制造商和 OEM 设备制造商
伊顿 NZM 塑壳断路器适用于全球市场,提供配电保护和电动机保护。
伊顿塑壳断路器产品组
伊顿生产各种塑壳断路器,广泛应用于各行各业,查看我们的 MCCB 产品组。
productfamily.specification
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
低压产品选型工具
PC端用户,
请点击这里查看第三方选型工具网页版
。
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版。
需要低压产品选型?
电脑端用户,请点击的
这里
查看第三方选型工具网页版
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
选型手册及事业部介绍
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
productfamily.downloadlink
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
安装说明书
NZM1 IL01203004Z .pdf
Download
Instruction Leaflet, Montageanweisung 05/15 IL01203004Z
(PDF 2 MB , 25/05/2022)
NZM2 IL01206006Z
Download
Instruction Leaflet, Montageanweisung 05/15 IL01206006Z
(PDF 4 MB , 25/05/2022)
NZM3 IL01208009Z
Download
Instruction Leaflet, Montageanweisung 11/18 IL01208009Z
(PDF 3 MB , 25/05/2022)
软件、固件和应用程序
Power Xpert Protection Manager x32 24-01-01
Download
(EXE 133 MB , 29/01/2024)
Power Xpert Protection Manager x64 24.01.01
Download
(EXE 134 MB , 30/01/2024)
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
伊顿 NZM 塑壳断路器
您确定吗?
您确定吗?
×
×