规格
资源
支持
额定电流
16 A 至 1000 A
可连接
PXPM 软件/内置通信
适用范围
全球通用平台
核心功能
伊顿 Power Defense 塑壳断路器为您提供可靠的保护
全球通用平台
伊顿将帮助保护您的创造成果,无论是构建生产能力、使用传统资产还是为城市建筑添砖加瓦,当您的创意在钢筋混凝土中竣工,伊顿 Power Defense 塑壳断路器都将成为您的守护者和保护者。
通信连接
Power Defense 塑壳断路器具有内置通信模块,可通过 USB 连接 PXPM 软件进行通信、调试。伊顿 Power Xpert Protection Manager (PXPM) 提供了一个简洁、友好的用户界面,能够对 PXR 电子脱扣器进行测试和故障分析。
为您保驾护航
伊顿 Power Defense 塑壳断路器是商业建筑、工厂车间和其他基础设施的配电系统的理想之选,满足各应用领域的保护要求。
我们的业务遍布全球
伊顿 Power Defense 塑壳断路器具有全球的认证,可满足全球应用。在伊顿开展业务的任何地方,都可以找到 Power Defense 塑壳断路器的身影,我们利用网络提供全球支持,使其拥有合适的资源来尽可能地缩短项目交付时间和延长正常运行时间。
全新 Power Defense 塑壳断路器是伊顿基于全球化平台研发的最新一款断路器,满足工业4.0的应用要求,提供了全新的客户体验。
Martin Irmler,
Product manager
productfamily.specification
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
低压产品选型工具
PC端用户,
请点击这里查看第三方选型工具网页版
。
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版。
需要低压产品选型?
电脑端用户,请点击的
这里
查看第三方选型工具网页版
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
选型手册及事业部介绍
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
productfamily.downloadlink
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
产品说明书下载
安装说明书
PD5 Breaker - IL012107ENH04
Download
(PDF 2 MB , 05/02/2024)
目录
Eaton Power Defense™ Molded Case Circuit Breaker Catalog
Download
(PDF 38 MB , 20/10/2023)
软件、固件和应用程序
Power Xpert Protection Manager x32 24-01-01
Download
(EXE 133 MB , 29/01/2024)
Power Xpert Protection Manager x64 24.01.01
Download
(EXE 134 MB , 30/01/2024)
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
伊顿 Power Defense 塑壳断路器
您确定吗?
您确定吗?
×
×