确保从太阳能电池板到电网的可靠太阳能

作为增长最快的能源之一,太阳能应该成为您能源战略的一部分。从设计到批准,从融资到安装,我们将通过可靠、高效和安全的太阳能和储能系统帮助您最大限度地提高能源采集和投资价值。 

利用太阳能确保更加可持续发展的未来

在当今的能源市场中,公用事业、政府、EPC 公司等都面临着不断提高运营效率的压力,同时需要可持续地提高其电力系统的可靠性。作为最丰富和增长最快的能源之一,技术进步使太阳能比以往任何时候都更易获取,更经济高效。

作为住宅、商用和公用事业太阳能装置系统解决方案电气平衡的单一来源供应商,我们可以在您的整个项目生命周期中为您提供帮助 - 从确保项目融资到公用事业批准。同时,我们将与您合作,通过降低项目复杂性来最大限度地降低成本,并通过降低碳排放量保护您的员工、财产和投资。

帮助清洁且经济的太阳能发电

随着我们迈向清洁能源的未来,对新技术的投资、法规的变更、电网连接的复杂性和电网安全都对太阳能的采用提出了挑战。了解我们如何帮助在公用事业、商用和住宅应用中现实太阳能

与像您一样致力于项目的合作伙伴合作

当您与伊顿合作时,可使用完整的电气产品组合 – 提供从太阳能电池板到电网以及到储能的连接。凭借专为易于安装和集成而设计的电气系统设计服务和解决方案,我们可帮助您最大限度地降低每瓦安装成本,并满足您运营的法规要求。

确保公用事业审批和项目融资

构建更清洁、更可靠的电力系统在整个行业变得越来越重要,而监管合规性和融资挑战可能从一开始就影响到您的太阳能项目。凭借在电力管理、电气系统应用工程和设计支持方面 100 多年的专业知识,我们久经考验的太阳能解决方案,可帮助您最大限度地提高功率输出和存储,以充分发挥太阳能的潜力,最大化投资价值。

降低安装成本和复杂性,以最大限度地降低每瓦成本

当您需要最大限度地提高整体投资时,将每瓦安装成本降至最低是重中之重。我们的电气系统设计服务、项目管理专业知识和创新的集成解决方案,可减少安装时间、空间和工作量。

保护人员、财产和您的投资

作为电气安全领域的技术领导者,我们不断创新解决方案 - 从最小的保险丝到大型中压开关设备 - 帮助确保人员和设备安全,保护您的项目和投资。凭借弧闪防护的专利解决方案、专为可靠性和使用寿命设计的产品以及系统监控方面的创新,我们正帮助确保您和您设备的安全。

  • 太阳能行业洞察

    从视频到白皮书,了解我们的太阳能行业专业知识如何帮助伊顿为客户开发创新解决方案。
    了解更多

为能源转换赋能

了解我们如何积极支持电网的发展,帮助公用事业、建筑管理者和房主采取可再生能源和存储策略,随时随地获取所需的清洁能源。