伊顿通过独立的验证机构来验证我们的 GHG 数据。验证内容包括确保排放范围 1(企业拥有或控制的来源的直接排放)和排放范围 2(存在 GHG 排放可能的商品或资源的间接排放,主要来源是购买电力)处于“合理”水平。范围 3 验证包括对以二氧化碳当量 (CO2e) 为单位的排放量的“有限”保证。以下是我们最新的公开声明。
(PDF 219 KB)
eaton-scope-1-2-ghg-verification-statement
(PDF 188 KB)
eaton-scope3-verification-statement
伊顿通过独立的验证机构来验证我们的“零废弃物填埋计划”数据。验证包括“合理”的保证水平,以确保被确定为达到 ZWTL 状态的伊顿设施符合指定的标准。以下是我们最新的公开声明。
ISO 14001:2015 规定了组织可以用来增强其环境绩效的环境管理体系的要求。伊顿拥有四本 ISO 14001:2015 集团证书,一本适用于电气部门,另外三本适用于工业部门(航空航天、液压和车辆业务)。这四本证书覆盖 181 个厂区,共占我们全球生产厂区的 81%。
OHSAS 18001 是职业健康和安全管理系统的国际标准。它提供了一个有效管理 OH&S 的框架,全面覆盖风险管理和法律合规性。伊顿的车辆集团证书涵盖了我们 16 个生产厂区。