伊顿 Bussmann 系列模数化熔断器支持件

全球认证
IEC、CUL、CSA、CCC、UL
可选安装方式
DIN标导轨/或者螺钉安装

可兼容的圆柱型熔断器

伊顿 Bussmann 模数化熔断器支持件与我们的低压 10 x 38 毫米、14 x 51 毫米和 22 x 58 毫米圆柱型熔断器系列兼容。

内置挂锁装置

伊顿 Bussmann 系列模数化熔断器支持件具有内置挂锁装置,可确保安全可靠的电气隔离,保障作业安全