productfamily.specification
有关详细的规格信息,请参阅数据表。
数据表 安培(A) 电压 (V) 极数 中心间距 (mm) 配线范围 插接
EM2115 16 300 2 至 22 5.0 12-24 EM2215
EM2118 16 300 2 至 22 5.08 12-24 EM2218
EM2413 10 300 2 至 12 3.5 16-26 EM2201
EM2416 16 300 2 至 12 7.62 12-24 EM2426
EM2423 10 300 2 至 12 3.81 16-26 EM2211
EM2443 10 300 2 至 12 3.81 16-24 EM2211
EM2485 16 300 2 至 8 5.0 14-24 EM2535
EM2525 16 300 2 至 24 5.0 12-24 EM2535
EM2565 16 300 2 至 24 5.08 12-24 EM2575
EM3105 16 300 2 至 12 5.0 12-24 EM2535
EM3108 16 300 2 至 24 5.08 12-24 EM2575
EM3115 16 300 2 至 24 5.0 12-24 EM2215
EM3118 16 300 2 至 22 5.08 12-24 EM2218
EM3516 16 300 2 至 12 7.62 12-24 EM3526
EM3533 10 300 2 至 14 3.5 16-26 EM2221
EM3543 10 300 2 至 12 3.81 16-24 EM3593
EM3553 10 300 2 至 12 3.81 16-26 EM3593
EM3583 10 160 2 至 12 3.81 18-20 EM3593
EM5015 15 300 2 至 24 5.0 16-24 EM5025
EM5035 10 300 2 至 24 5.0 16-24 EM5045
productfamily.downloadlink
bdeDownloadDocument () bdeof 20
X
Download Close