目录 编号 |
熔断器底座 | 电压额定值 (V) |
电流额定值 (A) 机构批准 | ||||
主体安装 | 托架尺寸 | UL | CSA | VDE | SEMKO | ||
HBH-I | 水平 | 1⁄4 英寸 x 1 1⁄4 英寸 | 250 | 16 | 12 | – | 10 |
HBH-M | 水平 | 5 x 20 mm | 250 | 16 | 12 | – | 10 |
HBV-I | 垂直,带稳定销 | 1⁄4 英寸 x 1 1⁄4 英寸 | 250 | 16 | 12 | 6.3 | 10 |
HBV-M | 垂直,带稳定销 | 5 x 20 mm | 250 | 16 | 12 | 6.3 | 10 |
HBW-I | 垂直,不带稳定销 | 1⁄4 英寸 x 1 1⁄4 英寸 | 250 | 16 | 12 | 6.3 | 10 |
HBW-M | 垂直,不带稳定销 | 5 x 20 mm | 250 | 16 | 12 | 6.3 | 10 |
HBH | 水平 | na | 250 | 16 | 12 | – | 10 |