型号
资源
支持
符合
IEC/EN 60947-2 和 IEC/EN 60898-1
兼容
带标准母线
版本
1、2、3、4、1+N 和 3+N 极
核心功能
可靠的电缆保护
MCB 可保护电缆免受过载和短路造成的损坏:如果存在危险的高电流,断路器的双金属脱扣功能将断开电源。如果存在短路,电磁释放功能将及时断开电源。
具有符合标准且经过质量测试的设计
伊顿 FAZ 微型断路器经过型式测试并通过 IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) 标准,此标准适用于额定电压达 1,000 V AC 或 1,500 V DC 的电路中的断路器。此外,这些保护装置还符合美国 UL 1077 标准中有关附加保护元件的要求。
适合每种应用的正确 MCB 类型
对于具有高浪涌和峰值电流(例如电机和照明负载)的电路,应使用具有脱扣特性 C 的设备;具有脱扣特性 D 的断路器用于具有电感和电容负载的电路;脱扣特性 K 用于具有高(浪涌)电流峰值的电路;脱扣特性 S 特别适用于控制变压器电路。脱扣特性 Z 用于保护半导体和测量电路,尤其是在高线路阻抗的情况下。
productfamily.specification
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
低压产品选型工具
PC端用户,
请点击这里查看第三方选型工具网页版
。
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版。
需要低压产品选型?
电脑端用户,请点击的
这里
查看第三方选型工具网页版
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
选型手册及事业部介绍
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
productfamily.downloadlink
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
目录
Eaton terminal low-voltage power distribution - xPole series catalog
Download
(PDF 7 MB , 07/04/2024)
伊顿 MXS&MX 配电箱产品样本
Download
(PDF 2 MB , 03/04/2023)
伊顿微型断路器 FAZ 产品样本
Download
(PDF 3 MB , 07/04/2024)
伊顿智能 MCB 产品样本
Download
(PDF 2 MB , 06/04/2023)
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
伊顿 FAZ xPole 微型断路器
您确定吗?
您确定吗?
×
×