9355 船用 UPS 是一系列在线双变换式的船用型 UPS,可为用户提供 8–40 kVA 输出容量的三进三出的高能效 UPS。该系列 UPS 主要用于保护船舶或海上平台的应急照明系统、紧急公共广播系统、计算机及通讯系统、船舶自动化控制系统等应用的网络设备。
伊顿 9355 船用型 UPS—技术指标 |
|
---|---|
产品快照 |
|
功率等级 |
8–40 kVA |
额定电压 |
380–400–415 V |
频率 |
50 / 60 Hz |
配置 | Tower |
UPS型号 | |
Eaton 9355 船用型 UPS | |
Eaton 9355 Marine (8-40 kVA) Specifications |