电容器

电容器是伊顿电力系统产品成员,该产品基于工程创新、相关高科技材料研发、新产品开发、技术革新、研究性试验等方面的深入研究,为用户提供适用于高压配电系统的电力补偿设备。该系列高压电容性能稳定、安全可靠、保护能力强,可为HVDC、高压串补、SVC、高压滤波、并补装置等的设计和研发提供强有力的产品方案和试验研究等支持。

制造商声明

伊顿 有源滤波设备/ 静止无功发生器

有源滤波设备和静止无功发生器是伊顿推出的用于动态抑制谐波、补偿无功的动态电力电子。该电力滤波器具备高度可控性和快速响应性,可为客户提供一套完整的无功补偿、谐波治理的解决方案,广泛应用于铁路、矿山、冶金、石化、风电、制造业、商业楼宇、居民住宅等。

伊顿 EX-7L / EX-7Li 电容器

EX-7L / EX-7Li 电容器是采用全新设计理念的全膜高压电容器系列。该系列采用全膜、延伸铝箔及无焊接连接技术,占空系数高。

伊顿 低压电容补偿设备

低压电容补偿设备可适用于电容补偿柜的电容补偿系列,可应用于铁路、矿山、冶金、石化、风电、制造业、商业楼宇、居民住宅等。  

超能电容器 - EX-D型超能中压无功补偿设备

库柏EX-D型超能电容器采用最优质的材料和最可靠的结构设计,在改善系统功率因数和谐波治理的同时,为系统提供额外且充分的安全裕量,是为优质工程和重点项目量身定做的优质高品质电力电容器。

超能电容器 - EMEC型超能低压无功补偿设备

在继承库柏CEL系列低压产品优点的基础上, EMEC型超能电容器能够承受更严苛的环境和电气性能考验。在满足IEC、IEEE国际标准的基础上,还完全满足各地区的行业及国家标准。