电容器
伊顿 低压电容补偿设备
低压电容补偿设备可适用于电容补偿柜的电容补偿系列,可应用于铁路、矿山、冶金、石化、风电、制造业、商业楼宇、居民住宅等。
联系我们
售前咨询
Back to search
概述
规格
资源
支持
核心功能
总损耗低于 0.25 W / kVAR,经济环保;
电容值误差小(-5% 至 10%),精度高;
具备良好的放电性能,可于 1 分钟之内将剩余电压降至 50 V 以下;
内置过压分离器,实现过流保护;
采用金属化聚丙烯薄膜作为电介质,具备自愈能力。
productfamily.specification
CELC 低压电容器
额定电压
额定容量
形式
内部熔丝
压力保护装置
规格参数
额定电压
≤900V
额定容量
≤120kVar
形式
方形
内部熔丝
有
压力保护装置
有
CELCR 低压电容器
额定电压
额定容量
形式
内部熔丝
压力保护装置
规格参数
额定电压
≤900V
额定容量
≤33.5kVar
形式
圆形
内部熔丝
无
压力保护装置
有
productfamily.downloadlink
使用指南
伊顿 低压电容补偿设备 选择指南
Download
伊顿 低压电容补偿设备 选择指南
(PDF 2 MB , 02/05/2019)
目录
伊顿 低压电容补偿设备
Download
(PDF 3 MB , 02/05/2019)
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
China
...
电网解决方案
电容器
伊顿 低压电容补偿设备
您确定吗?
您确定吗?
×
×