伊顿 控制变压器
控制、隔离和安全变压器的典型应用包括控制电路或 PELV 电路,多绕组变压器在单个灵活设备中结合了控制、隔离和安全变压器的功能。
伊顿 控制变压器
伊顿 控制变压器可吸收短路,并确保在发生故障时提供安全的电气隔离。伊顿拥有全面的变压器系列,它们均依据 IEC/EN 61558 标准进行制造和测试。所有变压器均符合 IEC85 和 IEC16 标准中的 B 级绝缘等级要求,可确保 130 °C 的可靠连续温度,特殊树脂浸渍可保护变压器免受腐蚀,减少散热并尽可能减少嗡鸣声。
了解更多
伊顿 STZC 控制变压器
伊顿 STZC 控制变压器,带有单独的绝缘绕组,通过在热回火清漆中完全浸渍来防止灰尘、湿气和腐蚀。
了解更多
China
伊顿中国
产品
低压成套产品
伊顿 控制变压器
您确定吗?
您确定吗?
×
×