型号
资源
支持
符合所有行业标准:
防护等级 IP00
适合全球使用:
UL/CSA 认证
坚固耐用:
-25 °C 至 +40 °C,不降容
核心功能
STI、STZ 和 DTZ 控制、隔离和安全变压器
伊顿 STI、STZ 和 DTZ 控制、隔离和安全变压器可吸收短路,并确保在发生故障时提供安全的电气隔离,典型应用包括控制电路、保护隔离和超低电压系统,如 PELV 和 FELV 电路。
STN 控制变压器
单相 STN 控制变压器的调试非常简单,这些设备可显著提高机器和系统的安全性,并始终保证控制和辅助电路的可靠工作电压。
UTI 多绕组变压器
伊顿单相多绕组变压器是同类产品中用途较为广泛的变压器,在单个设备中结合了控制、隔离和安全变压器的功能,它们已获得全面认证,因此也适合在全球使用。
productfamily.specification
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
低压产品选型工具
PC端用户,
请点击这里查看第三方选型工具网页版
。
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版。
需要低压产品选型?
电脑端用户,请点击的
这里
查看第三方选型工具网页版
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
选型手册及事业部介绍
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
控制电源变压器型号和规格
单击此处访问我们变压器系列的不同型号。
型号和规格
productfamily.downloadlink
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
目录
<BFD8D6C6B1E4D1B9C6F72C20B6E0C8C6D7E9B1E4D1B9C6F72C20CDA8D3C3B5E7D4B4B5A5D4AA20434E2E657073>
Download
伊顿 控制变压器 产品样本
(PDF 1 MB , 20/01/2022)
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
伊顿 控制变压器
您确定吗?
您确定吗?
×
×