混合超级电容器与对称超级电容器相比,具有更高的工作电压(最大 3.8 V)和更高的电容和能源密度(高达 10 倍)。它们还具有更低的自放电和待机电流。此外,传统超级电容器因 ESR 较低而具有更高的功率能力,温度范围更宽,并且它们可以出于安全而放电至零伏;混合超级电容器不能完全放电。从构造角度来看,它们非常相似,但混合超级电容器使用石墨和锂制成的阳极以及不同的电解质。下面的视频介绍了它们的工作方式。
与对称电容器相比,工作电压提高 25%,电容增加 6 至 9 倍。它们还有非常低的泄漏电流,大约为类似 EDLC 的 10%。
建议手动焊接。焊铁应保持在 +350 ⁰C 以下,并且焊接时间少于 5 秒。应使用免清洗焊料,避免使用液体清洁剂时导致电池短路。
电池已经过过压测试、过放电测试、短路和穿刺测试,没有安全问题。但是,应避免这些情况,因为它们可能导致加速退化或永久性电池损坏。请勿以反向极性连接部件。尽管采取这些预防措施,但短路不会像锂离子电池一样可能导致热失控。
内部电解质易燃,可能有害。电池不得放入火中、浸入液体中或受损时使用。这样会导致接触电解质的风险。请咨询 MSDS,了解这些情况下的电解质。
基于锂的混合超级电容器的运输受《联合国危险货物运输法规》关于非对称电容器的第 3508 条的监管。因为伊顿的所有电池都小于 0.3 Wh,所以无需申报危险货物运输。但是,部件包装方式应防止引线短路。
建议使用电池管理系统 (CMS)。此系统要比与铅酸或锂离子电池相关的电池管理系统 (BMS) 简单很多。使用超级电容器(标准或混合)时,管理系统旨在更大限度地延长产品的使用寿命,而电池系统则需要管理系统来保证安全性。CMS 需要以 2.2 V 停止放电,并且在多个电池串联的设计中保持电池电压相等。
请参见下表,以供参考。