规格
资源
支持
技术数据表
HS/HSL-
3.8 V、30 F 至 220 F,混合圆柱形电池超级电容器
什么是混合超级电容器?
阅读行业最常见问题。
了解更多
HS/HSL-混合超级电容器产品援助
HS/HSL 混合超级电容器功能、优势、规格和尺寸的快速参考指南。
了解更多
伊顿的 HS 混合超级电容器采用了专有材料,可实现更高的能源密度和循环寿命
随着工业、能源和计算应用对可靠电源的需求不断增加,便携式储能的使用变得比以往任何时候都更加普遍。锂电池,一种曾经无处不在的能量存储解决方案,正在迅速让位于更可靠、更高效、更持久的超级电容器。
阅读更多
RelatedProducts
参数搜索
IC 匹配
交叉参照
超级电容器计算器
阻隔带选择器
接线端子交叉参照
productfamily.specification
规格
productfamily.downloadlink
3D 模型
下载设计的 3D STEP 模型
在此处注册
常见问题解答
Hybrid supercapacitors FAQs
白皮书
The construction and applications of supercapacitors
Download
Construction of supercapacitors, their principles of operation, and various applications that they are ideal for
(PDF 351 KB , 19/02/2022)
The major differences between supercapacitors and batteries
Download
Key differences between supercapacitors and batteries in construction, specifications, capabilities, and applications
(PDF 734 KB , 19/02/2022)
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
混合超级电容器
您确定吗?
您确定吗?
×
×