我们经常发现,人们对用于保护电路的熔断器 有诸多技术疑问。 您是否需要了解基础知识(例如什么时候使用熔断器),或者是否需要考虑更复杂的问题(例如 I2t 或损耗)?我们将这些常见问题归纳在一起,以回答您的一些疑问。
请记住,我们的技术团队随时准备回答您可能遇到的任何问题,欢迎垂询。
gFF、gG、gR、 aM 和 aR 熔断器之间的区别是什么?
这些字母均引用自 IEC 国际标准。 它们都是不同类型的熔断器,与它们的工作方式有关。
这里介绍一下电路中电压和电流的类型。 在直流电 (DC) 中,电流仅沿一个方向流动,并且“始终保持开启状态”。例如,50V 直流电路将一直保持 50V,直到关闭。 与之不同, 在交流电 (AC) 中,电流会每秒改变方向很多次,通常是每秒 50 次。 这意味着,对于交流电,当电流改变方向时,电压也会反转。
这一点很重要,因为交流电的电压会在某个时刻处于零伏。大多数应用场合都会使用交流电,而熔断器通常具有交流额定电压。当电压和电流达到零值(通常每秒 50 次)时,熔断器更容易断开故障电路中的电压和电流。当您试图断开直流电路时,由于不存在零电流的时刻,电流会沿着同一方向持续流动。电流会试图持续流动,很难断开。直流熔断器通常较长,因为它用于处理难以分断的直流电压和电流。