隔离开关
DMVC 隔离开关
伊顿的全球化产品Power Defense塑壳断路器系列,运用创新的保护理念,安全可靠地对电能进行分配、通断和控制。广泛应用于工业、建筑和机器设备制造等行业。创新的保护理念,具有故障诊断和通信功能。
Dumeco 旋转隔离开关
伊顿 Dumeco DMV 和 DMM 旋转隔离开关是适用于工业开关面板和盘柜的理想解决方案。由于其具有出色的性能和质量并且坚固耐用,它们为涉及操作和维护的设备和人员提供了充分的安全保护。
Dumeco 直流旋转隔离开关
伊顿 Dumeco 直流旋转隔离开关专为低压直流应用而设计:住宅、轻型商业和直流电池存储,它们的额定电压为 1000 V 直流,可提供 63 A 至 1250 A 的电流。
凸轮开关 T 和负荷隔离开关 P
伊顿高性能、坚固且紧凑的凸轮开关 T 和负荷隔离开关 P用于工业、贸易和建筑工程应用,十种基本开关类型(TM、T0、T3、T5,T5B、T6、T8、P1、P3 和 P5)采用四种不同的安装选项(表面安装、嵌入式安装、背面安装和配电板安装)。可以多个触点序列选择和配置它们。
柜体式凸轮开关和负荷隔离开关
伊顿畅销的凸轮开关 T、负荷隔离开关 P、DMV 和 DMM 隔离开关均采用钢制机柜,这些机柜是确保本地电源断开的出色解决方案,能够在不中断主输入电源的情况下安全地执行维修或维护工作。
China
伊顿中国
产品
低压配电产品
隔离开关
您确定吗?
您确定吗?
×
×