规格
资源
支持
环境保护
IP65
额定电压
690 V 交流
额定电流
高达 315 A
定制配置
凸轮开关T和负荷隔离开关P可完全定制,以满足您的应用需求。
提供附件
伊顿凸轮开关 T 和负荷隔离开关 P 提供各种长度的轴、彩色手柄和众多附件。
EMC 屏幕
我们的封闭式 T0、P1 和 P3 隔离开关提供预装配的钢制 EMC(电磁兼容性)屏幕。
productfamily.specification
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
低压产品选型工具
PC端用户,
请点击这里查看第三方选型工具网页版
。
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版。
需要低压产品选型?
电脑端用户,请点击的
这里
查看第三方选型工具网页版
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
选型手册及事业部介绍
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
productfamily.downloadlink
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
目录
Product Overview for machinery
Download
Automation Power Management command and signalling Motor Applications
(PDF 52 MB , 22/03/2020)
伊顿P1-40主令开关产品样本
Download
(PDF 1 MB , 02/11/2022)
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
伊顿 凸轮开关 T 和负荷隔离开关 P
您确定吗?
您确定吗?
×
×