伊顿软件为帮助您重要的应用程序运行更长时间,提供了必要的工具,通过整体事件监控和遇到问题发出警报,该软件可以查看实时状态并自动解决问题。
伊顿 VCOM 是伊顿数据中心基础设施(DCIM) 的解决方案,为数据中心资产管理、容量规划、智能监控、高效运营和维护提供了单一的管理平台和数据分析,简化了数据中心管理的难度,实现了可视性,关键基础设施的可管理性和可控性。
Brightlayer 数据中心套件
在高性能和云计算、存储和虚拟化获得优化的推动下,电源管理仍然是数据中心的重要机遇。
了解今天的发展情况,并为明天做好规划。借助我们的 Brightlayer 数据中心 套件, IT& 数据中心经理能够在问题发生时及时解决问题,或完全防止问题的发生。 一整套用于可靠地汇总数据、监控和管理端到端 IT 及电力基础设施、预测维护需求以及优化性能的软件解决方案。
从小型 IT 环境到企业和多租户,再到超大规模和分布式 IT 数据中心,它都能为您的整个网络提供卓越的可见性,使您能够更好地控制您的 TCO 和 ROI、监控安全性、降低风险并保持弹性。