伊顿 IPM 智能电源管理软件可满足物理或虚拟环境下的电源设备监控和管理需求。这种创新的软件解决方案使您能够对网络中的 UPS 和其它设备进行远程监控、管理和控制,从而保证系统的运行时间和数据完整性。IPM 提供了一种既便于使用,又能维持业务连续性的解决方案。
作为 Eaton Brightlayer 数据中心套件的一部分,该创新解决方案,避免了突发情况,可远程监控、管理和控制网络上的电源设备,如 UPS 和 ePDU,从而确保系统正常运行时间和数据完整性。
含基本版、银牌版和金牌版:
含银牌版和金牌版:
*仅限金牌许可版: 通过第三方设备监控和触发操作。
特征 | IPM 监视器 | IPM 管理 | IPM 优化 |
---|---|---|---|
最大监控设备数量支持 |
联系伊顿了解详情。 | ||
HTML5 全网页界面 | |||
自动侦察 | |||
发送电子邮件通知 | |||
监控第三方设备 | |||
基于列表的资产目录 | |||
虚拟设备 | |||
Microsoft™ Active Directory 集成 | |||
支持LDAP认证 | |||
通过电力链进行电力聚合 | |||
2D 机架视图 | |||
海量节点设置配置工具 | |||
海量固件升级工具 | |||
基于事件的自动化 | |||
虚拟主机关闭 | |||
正常关闭兼容存储 |
|||
图形自动化向导 | |||
兼容服务器的功率上限 | |||
集群中使用 IPM 关闭集群 | |||
关闭 VxRail、Nutanix、vSAN VMware HA |
|||
有针对性的虚拟机迁移 |
|||
目标虚拟机正常关机 | |||
从第三方设备触发操作 |
(PDF 1 MB)
Part of Eaton’s Brightlayer Data Centers suite, this innovative disaster avoidance solution ensures system uptime and data integrity by allowing you to remotely monitor, manage and control power devices on your network, such as UPS and ePDUs.