China
选择您的所在地
登录
动力,因我们而不同*
产品
服务
市场
支持
公司
Search
Toggle Mobile Menu
搜索
产品
Close Search
Electric vehicles and EV charging
安保,安防及应急通讯
泵
变速器
不间断电源和数据中心方案
差速器和牵引力控制
产品概览
产品管理
导管,电缆和电线管理
低压成套产品
低压配电产品
电网解决方案
电子元器件
阀门
工业控制产品
管道解决方案
过程安全、自动化与测量
过滤解决方案
航空运动控制产品
机柜
接线箱
离合/制动器
燃料系统,排放和部件
软管配件和连接器
塑料
液压动力单元
液压马达和发电机
引擎解决方案
油缸
照明与控制
中压配电与成套产品
转向系统
服务
Close Search
车辆工程服务
车辆研究和开发
电气服务
过滤服务
航空发动机空气管路和密封系统维修
液压服务
宇航全球商业服务
市场
Close Search
采矿、金属和矿物
车辆
电力电网
机械制造
建筑
可再生能源
石油和天然气
食品饮料
市场概况
数据中心
铁路
医疗保健
宇航
支持
Close Search
电气支持
公司
Close Search
概述
关于我们
新闻与洞察
职业生涯
数字创新
投资者关系
可持续发展
包容性和多元化
道德与合规性
伊顿的供应商
与伊顿合作
不间断电源 UPS
伊顿 93PR UPS 系列
伊顿 93PR UPS 系列采用伊顿专利的先进电力电子技术,由伊顿全球团队倾心打造,是符合军用级要求的 UPS 系列。该 UPS 可满足配线间的网络设备、中小数据中心、大型数据中心、自动化或医疗等应用场所的电力保障要求。
伊顿 93PR UPS
• 新一代全模块化UPS,采用伊顿专利的先进电力电子技术
• 可支持 8 台不同容量并柜,最高可扩容至 4.8 MW
• 双转换模式效率高达 97.5%,ESS 模式效率大于99%
• 提供外部电池柜和电池架方案,和整套的定制化电力解决方案
• 安装 IPM(Intelligent Power Management)智能电力系统管理软件,搭建电力与虚拟系统的管理
了解更多
伊顿 93PR 15-80kVA UPS
• 新一代塔式UPS,超省占地,输出功率=机器容量
• 功率等级:15kVA, 20kVA, 30kVA, 40kVA, 60kVA, 80kVA
• 双转换模式效率高达 96%,ESS 模式效率高达99%
• 高充电功率匹配锂电应用
• 安装 IPM(Intelligent Power Management)智能电力系统管理软件,搭建电力与虚拟系统的管理
了解更多
China
...
不间断电源和数据中心方案
不间断电源 UPS
伊顿 93PR UPS 系列
您确定吗?
您确定吗?
×
×