规格
资源
支持
功率等级
15、20、30、40、60、80kVA
效率
在线式:高达96
%
ESS模式:高达99
%
频率
50、60Hz
核心功能
productfamily.specification
伊顿 93PR 15-80kVA UPS 技术指标
功率
15、20、30、40、60、80kVA
电压
380、400、415Vac可调
频率
50、60Hz
拓扑技术
双变换在线式、无变压器设计、模块化塔式机
输出功率因素
1.0@40℃
效率
在线式:高达96%
ESS模式:高达99%
productfamily.downloadlink
使用指南
伊顿 93PR UPS (15-80kW) 安装与操作手册
Download
(PDF 10 MB , 12/01/2024)
安装说明书
伊顿 93PR 15-80kVA UPS 安装与操作手册
Download
(PDF 10 MB , 25/08/2022)
目录
伊顿 93PR 15-80kVA UPS 产品样本
Download
(PDF 2 MB , 25/08/2022)
认证报告
伊顿 93PR 系列通信用交流不间断电源泰尔证书 (380V380V 15kVA-80kVA 在线式)
Download
(PDF 193 KB , 25/08/2022)
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
伊顿 93PR 15-80kVA UPS
您确定吗?
您确定吗?
×
×