人机界面是机器的外观 - 它需要给人留下良好印象。这是您获取控制或机器状态信息的第一个地方。随着现代触摸面板在当今数字环境中的出现,智能、互联指示器和按键在数据收集和诊断信息方面变得更加重要。此外,还需要将它们与您的 IT 网络轻松集成。如同任何第一印象一样,设计也很重要。我们产品的人体工学、吸引力和功能性设计使机器操作更直观、更高效。
事物在不断变化。过去,许多中低复杂度的应用必须使用标准 PLC 进行操作,因为控制继电器没有足够的灵活性。今天的新一代机器控制继电器设计可以减少调试时间并降低机器的总成本。凭借更多的 I/O、快速以太网通信以及更多的应用程序编程(包括结构化文本)可能性,它们能够带来更高的灵活性。在当今的直观、易用且经济的控制继电器能够完成这项工作时,为什么还要使用 PLC?