更短的产品周期。精确的生产要求。紧迫的交货期限。在几乎无需人工操作的自动化环境中,机械制造极其复杂。它需要专业知识和加工站点精确协调,将包括注塑机和包装机在内的所有产品全面集成。这种设备必须以高速度交付,而且在转换时应当非常灵活。精确控制、可靠性、效率和安全是成为当今全球领先制造商的必备条件。
特别是在紧凑型机器领域,经济设计和附加值是提高竞争力的驱动因素。更短的产品周期有助于满足具有挑战性的交付期限,这是包装公司提高其市场地位的又一基石。
如今,包装机必须智能且互联,以便它们可为运营商提供有价值的信息,从而提高生产率和可用性。使用我们带有集成传感和 SmartWire-DT 智能连接系统的智能控制设备,您可以获得所需的智能,同时降低生产成本和上市时间。
紧凑型液压系统可减少机器占地面积并提高制造过程的速度,同时将错误降至最低。我们耐用的软管和预测监控系统可以预防故障发生。实时监控和数据透明使您能够高效、主动地管理能源。让我们的应用支持团队帮助您将机器连接到 IIoT,提供有价值的操作数据。