设计更节能的机器
如何减少碳足迹并提高利润
对于当今绝大多数企业来说,降低能耗是一个首要目标。其优势显而易见。通过削减能源成本降低公用事业费用、避免公用事业额外收费、获得政府福利,最后但同样重要的是保护环境。了解我们的产品和服务如何帮助您减少足迹并提高利润。
起动和保护节能电机
在许多应用中,节能电机可以帮助减少机器或生产过程总能耗。由于高能效电机的涌入电流高于标准异步电机,因此在某些应用中,标准电机可能是更具成本效益的选择。与我们的专家合作,选择合适的电机控制设备,降低机器和应用的能耗。
降低液压应用中的能耗
在液压或其他泵送应用中,可以通过修改动力传动系实现的能耗降低明显高于仅对电动机进行优化。在将恒速泵应用转换成可变智能液压动力单元 (HPu) 时,节能可高达 70%。作为为数不多的供应电气和液压部件的全球供应商之一,我们可以帮助您设计提升性能的系统。
保持联系
联系我们的团队,或注册以便随时了解最新的新闻、产品更新和行业趋势信息
立即联系
来自我们的知识中心的特别洞察
白皮书 泵送应用的节能 }
白皮书
泵送应用的节能
图表信息 成功实施 ErP 指令 }
图表信息
成功实施 ErP 指令
播客 能效和变频驱动器播客 }
播客
能效和变频驱动器播客
访问我们的知识中心
China
伊顿中国
市场
机械制造
设计更节能的机器
您确定吗?
您确定吗?
×
×