您可以利用新兴技术建立起寿命远超 IT 设备寿命的支持性基础设施,但这肯定不是您希望的。 从配电、机柜、笼式解决方案和结构化电缆管理,到电源调节、质量、备份、监控和管理,我们设计的可扩展解决方案,可帮助您灵活适应业务增长并融入不断变化的技术。
判定设备是否需要升级,就意味着要评估设备性能,包括新技术的效率、可扩展性或占用空间优势、现有维护、维修和服务合同成本以及影响投资回报率的其它因素。除了设备的实际成本之外,还有一个问题是,考虑到整体设计、建造和运行周期等方面,在运行的层面能否承担。
凭借丰富的经验,我们能够以快速、高效、经济的方式为您升级基础设施。我们提供与您现有装置兼容的产品和服务,使您无需准备阶段的大量投资就可获得新设备的所有益处。
空间对于任何数据中心都非常宝贵。我们的产品设计可以通过在上方或下方布置电源和电缆,消除组件和缩小实际占用空间,从而释放空间。
我们的母线槽解决方案可以实现架空配电,便于结构化电缆的管理和安装,为整个数据中保持干净的布线通道。我们的 PDU 设计简洁,没有大量交换器。此外,我们的产品组合可在机架内部密集布线,并可灵活移动和拆除设备,保持空气流通并利用高性能计算能力。
点击产品或服务了解更多,或者访问不间断电源和数据中心方案,查看我们为数据中心基础设施提供的所有产品。