伊顿 DX RT UPS可为关键服务器和网络传输设备、IT机柜、电信通讯、VoIP等设备、银行及安全系统、医疗系统、制造/控制系统、实验室设备、精密仪器仪表等提供安全可靠的电力保护。DX-RT的输出功率因数高达0.9–1,可提供强大的带载能力,与目前已普遍使用了输入功率因数校正电路的现代型计算机设备相匹配,且输入谐波小,绿色环保。
推荐阅读:UPS在数据中心中的使用规范
伊顿 DX RT UPS - 技术指标 |
|||
---|---|---|---|
产品快照. |
|||
功率等级 |
1–20 kVA |
||
额定电压 |
200V / 208V / 220V / 230V / 240V |
||
频率 |
50 / 60 Hz |
||
配置 | Rack / Tower |
||
产品系列 | Eaton DX RT | ||
UPS型号 | |||
零件号码 | 额定容量(伏安 / 瓦特) |
输入连接 | 输出连接 |
Eaton DX - External Battery | |||
DX RT 1K | 1000 / 900 | C14 | (4) C13, (2) CN 10 A |
DX RT 1KS | 1000 / 900 | C14 | (4) C13, (2) CN 10 A |
DX RT 2K | 2000 / 1800 | C20 | (4) C13, (2) CN 10 A |
DX RT 2KS | 2000 / 1800 | C20 | (4) C13, (2) CN 10 A |
DX RT 3K | 3000 / 2700 | C14 | (2) C13, (1) C19, (2) CN 10 A |
DX RT 3KS | 3000 / 2700 | C20 | (2) C13, (1) C19, (2) CN 10 A |
Eaton DX - External Battery, 3 Phase | |||
DX RT 3:1 10KVA | 10000 / 9000 | Hardwired | Hardwired |
DX RT 3:1 15KVA | 15000 / 13500 | Hardwired | Hardwired |
DX RT 3:1 20KVA | 20000 / 18000 | Hardwired | Hardwired |