这些基于微处理器的驱动器具有可编程的标准功能,可根据各种应用要求定制驱动器的性能。
M-Max 产品系列使用 32 位微处理器和绝缘栅双极晶体管 (IGBT),可提供安静的电机操作、高电机效率和流畅的低速性能,
它的尺寸和简单性使其成为轻松安装的理想之选。
观看视频了解更多信息。
Combine the energy savings the M-Max variable frequency drive with the following.
Sorry, we can't get that information right now.